??
CAD model selection
K1496.145561
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1496 - Snap lock
Bill of material
K1496.145561
BESTKIPP
Order No.
K1496.145561
FORM
Form
A
NUTB
slot width
8 / 10
BET
Actuation
double lug 5 mm
GEW
Approx. weight
0.2718 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83015000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245487462
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions